Publicar produtos
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa
Waw2 3P Home Cinema Sofa

    Waw2 3P Home Cinema Sofa

    4.0 de 5 estrelas4.0(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Nosso sofá clássico com sistema de conforto, agora aprimorado com um novo mecanismo de três posições: sentado, confortável e reclinado. Assento, cabeça, pés, vamos colocá-los ao nosso capricho, cinema em casa, centro traseiro especial da sala.
    Especificação
    • Metallic Structure With Double Horizontal Bar Chassis (Maximum Rigidity), Rest Of Parts And Fixed Modules In Dm Board And Tufted Solid Wood. Reclining Mechanism, Motor With Self-Diagnosis. Smart Touch Button With Static And Electromagnetic Protection. De Luxe Pushbutton Intelligent Usb (5V And 7.5V). Suspension: Triple Cinch System (90% Space Covered) With Elastic Bands Of Low Deformation (5%). Konfort Koo® Seat, With Anti-Sinking Technology, Combination Of 35 Kg Polyurethane With Bagged Spring Block (256 Springs Per M2), Covered With Polyester Fiber. Backrest In 25 Kg. Super Soft, Covered With Polyester Fiber, With Electronic Control Movement.30 Kg Polyurethane Arms. Hard Coated Polyester Fiber.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaW200
    • Familia de productoUpholstered furniture
    • Grupo de produtosHome Cinema + 3 positions.
    • Data de publicação2020-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioTecido
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
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
    Produtos parecidos