Publicar produtos
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency
aplis 60 high efficiency

    aplis 60 high efficiency

    Traduzido por Google,
    kreon aplis 60 é uma nova gama de downlights embutidos de formato redondo com abertura de 60mm. Equipados com o mais recente refletor facetado de alto desempenho em luminária embutida ou wallwash, oferecem ótima eficiência e uniformidade. A alta saída de lúmen pode ser gerada a partir de uma abertura discreta. A emissão de luz no feixe primário do downlight é precisa e nítida, sem qualquer difusão. A combinação de uma óptica de inundação com UGR<19 e um branco sintonizável de 2700K a 5000K torna o kreon aplis 60 uma ferramenta perfeita para trazer iluminação geral num espaço de escritório, enquanto o amplo downlight de inundação torna possível iluminar espaços de forma eficiente com um mínimo de luminárias . O potente wallwasher garante uma distribuição uniforme da luz com elevados valores de lux em superfícies verticais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_aplis_60_HE
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)73
    • Largura (mm)106
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África