Publicar produtos
diapason 80
diapason 80

    diapason 80

    Traduzido por Google,
    kreon diapason 80, uma adição notável à renomada linha kreon diapason. Este refletor apresenta fontes LED de última geração e refletores com lentes, proporcionando controle de luz excepcional em um corpo compacto e elegante. O kreon diapason 80 oferece uma experiência de iluminação aprimorada, mantendo os mesmos altos padrões de qualidade. Está disponível em preto ou branco, permitindo integrá-lo perfeitamente em qualquer design de interiores. Liberte a sua criatividade com as opções versáteis de controlo de luz do kreon diapason 80. Escolha entre uma gama de óticas de lentes, temperaturas de cor e índices de reprodução de cores para adaptar a iluminação às suas especificações exatas. A inclusão de dispositivos anti-reflexo cilíndricos garante uma restrição precisa da luz para um conforto visual ideal. A instalação é flexível: montagem embutida com kit de gesso trimless, fixação segura via rosca M10, montagem saliente com caixa de engrenagens ou fixação em sistema de calha de 48V. kreon diapason 80 adapta-se facilmente às necessidades arquitetônicas. Experimente a combinação perfeita de desempenho e estética com o diapasão kreon 80. Seu tamanho maior permite uma presença de iluminação mais impactante, tornando-o a escolha ideal para iluminar uma variedade de espaços com graça e sofisticação.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_diapason_80
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprojectors & track systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África