Publicar produtos
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    Traduzido por Google,
    kreon dolma 40 indoor tem uma largura visível de 50mm. O conduíte é um perfil de alumínio embutido que pode ser facilmente instalado em paredes ou tetos. O perfil feito à medida é acabado em alumínio anodizado natural ou preto. Elementos de iluminação LED padrão podem ser integrados em qualquer uma das extremidades. Use kreon dolma como farol em ambientes residenciais ou públicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_dolma_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosprofile systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)50
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África