Publicar produtos
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency
down 60 high efficiency

    down 60 high efficiency

    Traduzido por Google,
    kreon down 60 é uma gama de downlights embutidos de formato quadrado com uma abertura de 60 mm. Equipados com o mais recente refletor facetado de alto desempenho em um downlight fixo ou luminária wallwash, oferecem ótima eficiência e uniformidade. A alta saída de lúmen pode ser gerada a partir de uma abertura discreta. A emissão de luz no feixe primário do downlight é precisa e nítida, sem qualquer difusão. A combinação de uma óptica de inundação com UGR<19 e um branco sintonizável de 2700K a 5000K torna o kreon down 60 uma ferramenta perfeita para trazer iluminação geral num espaço de escritório, enquanto o amplo downlight de inundação torna possível iluminar espaços de forma eficiente com um mínimo de luminárias . O potente wallwasher garante uma distribuição uniforme da luz com elevados valores de lux em superfícies verticais.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_down_60_HE
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)106
    • Largura (mm)79
    • Profundidade (mm)73
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África