Publicar produtos
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    Traduzido por Google,
    kreon down in-line 80 HE é uma gama de downlights encastrados quadrados caracterizados por dimensões mínimas de acabamento e posição de LED profunda, proporcionando uma sensação subtil de luz sem a visão desconfortável da luz. A linha utiliza os melhores módulos de LED da classe e está disponível em quatro dimensões de 40 mm a 165 mm para atender aos requisitos espaciais. Com uma escolha de formatos direcional, fixo ou de lavagem de parede, o kreon down pode fornecer uma solução discreta e funcional para iluminação geral ou de destaque na arquitetura. Acabamento em preto para um contraste dramático no teto e controle máximo de luz, ou branco para uma integração harmoniosa no teto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_down_inline_80_HE
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)113
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África