Publicar produtos
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga

    fuga

    Traduzido por Google,
    kreon fuga vem em 2 dimensões: 900 e 1200. Com seu design modular, você pode criar várias configurações combinando a cabeça, a barra pendente e a barra de teto. A barra horizontal inferior do kreon fuga apresenta uma faixa de LED CRI85, 2700K ou 3000K com um difusor para saída de luz homogênea. Esta barra pode ser reposicionada em uma posição deslocada ou colocada no meio da barra vertical. A possibilidade adicional de rodar a barra horizontal inferior em 90° faz da kreon fuga uma luminária pendente dinâmica. Drivers ON-OFF podem ser integrados, drivers DALI e 1-10V estão disponíveis para dimerização remota.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_fuga
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosceiling mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África