Publicar produtos
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300
onn 300

    onn 300

    Traduzido por Google,
    kreon onn é um uplighter de parede com um sistema óptico único que é otimizado para afastar a luz da parede e para a sala, mas é apresentado nas formas compactas mais puras e simples. Está disponível em dois tamanhos e tem acabamento em preto fosco ou branco puro.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_onn_300
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtoswall luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África