Publicar produtos
oran in-line
oran in-line
oran in-line
oran in-line
oran in-line
oran in-line

    oran in-line

    Traduzido por Google,
    O novo oran é o primeiro para kreon. kreon é conhecido por seus designs elegantes e projetos geométricos. Desta vez, porém, nossos designers optaram por mudar de marcha. Sem perder de vista seus princípios básicos de 'unidade no design, simplicidade nas técnicas e precisão nos detalhes', a kreon lança sua primeira linha ornamental. A linha ornamental kreon oran é composta por luminárias pendentes e de teto. As luminárias estão disponíveis em preto e branco ou em materiais puros como o bronze. Os bulbos soprados pela boca vêm em duas formas, redondos ou em forma de cone, ou em alabastro. O pingente é opcionalmente coberto por um abajur.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_oran_inline
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed downlight luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)58
    • Largura (mm)80
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África