Publicar produtos
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25
side 25

    side 25

    Traduzido por Google,
    O lado Kreon 25 é o menor membro da renovada família Kreon Side, medindo apenas 25 por 100 mm. Seus refletores facetados cuidadosamente projetados desempenham um papel crucial na produção de um feixe de luz consistente e assimétrico, livre de bordas ásperas ou pontos focais excessivamente intensos. Este recurso engenhosamente elaborado também emite um brilho suave e envolvente, servindo como uma presença orientadora quando orientado para baixo, enquanto na posição ascendente, emite um brilho suave sobre o teto, enriquecendo efetivamente a iluminação ambiente geral em qualquer espaço interior. Esta luminária de parede embutida é elegantemente finalizada com um acabamento discreto, disponível em um revestimento em pó branco refinado ou preto elegante. Além disso, cada luminária oferece a oportunidade de toques personalizados através da seleção de uma placa traseira, que pode ter acabamento exclusivo em sete opções distintas de pintura ou anodização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_side_25
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtoswall luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)116
    • Largura (mm)37
    • Profundidade (mm)55
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África