Publicar produtos
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40
side 40

    side 40

    Traduzido por Google,
    kreon side 40 está disponível em dois tamanhos diferentes. A versão menor 40x100, combinando com a altura de sua contraparte menor, lado creon 25; ou uma variante 40x200 que atende à altura do lado 80 de kreon de tamanho maior. Seus refletores facetados cuidadosamente projetados desempenham um papel crucial na produção de um feixe de luz consistente e assimétrico, livre de bordas ásperas ou pontos focais excessivamente intensos. Este recurso engenhosamente elaborado também emite um brilho suave e envolvente, servindo como uma presença orientadora quando orientado para baixo, enquanto na posição ascendente, emite um brilho suave sobre o teto, enriquecendo efetivamente a iluminação ambiente geral em qualquer espaço interior. Esta luminária de parede embutida é elegantemente finalizada com um acabamento discreto, disponível em um revestimento em pó branco refinado ou preto elegante. Além disso, cada luminária oferece a oportunidade de toques personalizados através da seleção de uma placa traseira, que pode ter acabamento exclusivo em sete opções distintas de pintura ou anodização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_side_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtoswall luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)221
    • Largura (mm)52
    • Profundidade (mm)75
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África