Publicar produtos
side in-line 40
side in-line 40

    side in-line 40

    Traduzido por Google,
    kreon side in-line 40 está disponível em dois tamanhos diferentes. A versão menor 40x100, combinando com a altura de sua contraparte menor, lado kreon em linha 25; ou uma variante 40x200 que atende à altura do lado kreon de tamanho maior em linha 80. Seus refletores facetados cuidadosamente projetados desempenham um papel crucial na produção de um feixe de luz consistente e assimétrico, livre de bordas ásperas ou pontos focais excessivamente intensos. Este recurso engenhosamente elaborado também emite um brilho suave e envolvente, servindo como uma presença orientadora quando orientado para baixo, enquanto na posição ascendente, emite um brilho suave sobre o teto, enriquecendo efetivamente a iluminação ambiente geral em qualquer espaço interior. Esta luminária de encastrar na parede apresenta um acabamento sem rebordos, contribuindo para a sua integração perfeita no ambiente envolvente. Além disso, cada luminária oferece a oportunidade de toques personalizados através da seleção de uma placa traseira, que pode ter acabamento exclusivo em sete opções distintas de pintura ou anodização.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicakr_side_inline_40
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosrecessed wall luminaire
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-07-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
    • Classificação IFCLâmpada
    • Uniclass 2015 CódigoSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting systems
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Título OmniclassLighting Posts

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África