Publicar produtos
Acrylic Matt Board
Acrylic Matt Board
    Kronospan

    Acrylic Matt Board

    Traduzido por Google,

    As placas de acrílico fosco são placas decorativas premium com uma superfície acrílica fina e sutil, e uma aparência elegante, especialmente desenvolvidas para uso em componentes de móveis, design de interiores e aplicações comerciais e de varejo, proporcionando um acabamento suave e agradável ao toque. São fabricadas com MDF premium de 17 mm da Kronospan, revestidas com acrílico laqueado fosco de 0,7 mm na face frontal e filme de poliestireno de alto impacto de 0,6 mm no verso para maior estabilidade. As placas possuem excelente resistência a impactos e abrasão, alta estabilidade UV e propriedades anti-impressão digital aprimoradas.

    Especificação
    • Standard

      EN 316; EN 622-5

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5)

      Features

      - UV stability

      - Matt surface

      - Soft Touch

      Application

      - Interior frontals

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaacrylic-matt-board
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1300
    • Profundidade (mm)18.3
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioAcrílico
    • Fabricado emCroatia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha