Publicar produtos
Mirror Gloss Particle Board
Mirror Gloss Particle Board
    Kronospan

    Mirror Gloss Particle Board

    Traduzido por Google,

    Os painéis Mirror Gloss são utilizados em móveis residenciais e de escritório, cozinhas de luxo e espaços comerciais. São produzidos com tecnologia de laminação de ponta para criar uma superfície com um acabamento brilhante incomparável. Uma película decorativa de melamina de alta qualidade é prensada sobre um substrato de aglomerado para criar um produto que captura e reflete a luz ambiente. A linha apresenta decorações monocromáticas resistentes a riscos, leves e com cores que não desbotam.

    Especificação
    • Standard

      EN 14322; EN 312 - type P2

      Emission Class

      E1 (EN ISO 12460-5) - E-LE

      Features

      - Gloss surface

      - UV stability

      Application

      - Interior frontals

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamirror-gloss-particle-board
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)2050
    Relacionado
    • Material principalAglomerado
    • Material secundárioPapel Laminado
    • Fabricado emHungary
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha