Publicar produtos
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic
Impermax Basic

    Impermax Basic

    Traduzido por Google,
    Sistema de impermeabilização de coberturas adaptável a muitas situações e, em particular, impermeabilização sob lajes fortemente carregadas ou de telhas e em coberturas tradicionais ou invertidas.
    Especificação
    • TRADITIONAL ROOF (with or without protection): 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements TRADITIONAL ROOF With tiles: 1. Prepared support (clean, even and regular) 2. Primer 3. Main membrane. Choose from: IMPERMAX / IMPERMAX 2K / IMPERMAX POLYUREA H / POLYUREA RAYSTON depending on the project's requirements 4. Protective Geotextile 5. Flexible adhesive for tiles 6. Tiles
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP-BASIC
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de produtosRAYSTON
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-09-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioPolyurea
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Impermeabilização & Membranas
    • Classificação IFCMaterial