Publicar produtos
KS-QUADRO 20-2,0-DM
KS-Quadro
Arquivado

KS-QUADRO 20-2,0-DM

A stone system for flexible, fast and economical masonry for buildings of any size and use. The wall system consists of standard and additional formats.
Especificação
  • compressive strength fb = 20 [N/mm²] class of raw density ρ = 2,0 [kN/m³] termal of conductivity λ = 1,1 [W/(mK)] weights γ = 20 [kN/m³] characteristic strength fk = 12,9 [N/mm²] mortar M 10
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaks_quadro_20_2-0_dm
  • Familia de productocalcium silicate
  • Grupo de produtosKS-Quadro / CS (calcium silicate)
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-11-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCalcium silicate
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Alvenaria
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCBricks
  • Código UNSPSC301316
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_13_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoMasonry wall systems
  • Código CSI MasterFormat 201404 73 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Calcium Silicate Manufactured Stone Masonry
  • Número OmniClass23-13 35 21 13
  • Título OmniclassMasonry Structural Walls
  • Código CSI UniFormat IIC1010
  • Título CSI UniFormat IIPartitions