Publicar produtos
RONDO round sink RNDX381
RONDO round sink RNDX381

    RONDO round sink RNDX381

    Traduzido por Google,
    Lavatório redondo embutido, pode ser montado por cima ou por baixo, aço inoxidável, espessura do material 1 mm, diâmetro da tigela 380 mm, com transbordamento, kit de transbordamento de 5/4" incluso sem desperdício, terminais de aço inoxidável para montagem por baixo incluídos. Dimensões 426 x 159 mm (D x A) Diâmetro de saída para montagem por cima 406 mm Diâmetro de saída para montagem por baixo 368 mm Superfície com acabamento acetinado
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 426.00 mm
      Overall height 159.00 mm
      Overall width 426.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
      Bowl height 159.00 mm
      Bowl width 380.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Overflow Yes
      Number of tap holes 0.00000
      Tap ledge No
      Waste size DN 32
      Bowl finish Satin finish

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056436
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)159
    • Largura (mm)426
    • Profundidade (mm)426
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África