Publicar produtos
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP
CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    CAMBRINO horizontal baby changing table CAMB10HP

    4.7 de 5 estrelas4.7(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Fraldário horizontal CAMBRINO para montagem na parede, fabricado em polipropileno com proteção antibacteriana Biocote®, cor branca, articulado, com amortecedor integrado para abertura e fechamento seguro, cinto de segurança de nylon e ganchos em ambos os lados, dispensador com trava para capas de papel descartáveis em Dobrável Interfold com largura máxima de 260 mm. Certificado de acordo com EN 12221-1 e EN 12221-2. Inclui material de montagem e 80 capas de papel descartáveis. Dimensões quando fechado 860 x 565 x 100 mm (L x A x P) Dimensões quando aberto 860 x 480 x 570 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Overall depth      100.00 mm
      Overall height      565.00 mm
      Overall width      860.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hinged      Yes
      Surface material      SYNTHETIC

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030057691
    • Familia de productoBaby changing tables
    • Grupo de produtosBaby change units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)565
    • Largura (mm)860
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)12.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBaby changing units

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África