Publicar produtos
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A
CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    CONTINA Foldable shower seat CNTX400A

    Traduzido por Google,
    Assento de chuveiro dobrável para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, diâmetro do tubo de 32 mm, espessura do material 1,2 mm, montagem através de oito furos, duas ripas de assento brancas prefixadas em polietileno, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 484 x 115 x 526 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      526.00 mm
      Overall height      115.00 mm
      Overall width      484.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      No
      Hinged      Yes
      Pipe diameter      32.00 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057738
    • Familia de productoGrab rails
    • Grupo de produtosShower seats and backs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)526
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)3.41
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower seats

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África