Publicar produtos
CAMPUS Slab urinal CMPX555
CAMPUS Slab urinal CMPX555

    CAMPUS Slab urinal CMPX555

    Traduzido por Google,
    Urinol de laje suspenso, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, entrada de água pode ser escolhida na parte superior, traseira ou em cada lado com conexão de 3/4 ", mangueira flexível de 3/4" incluída para conectar tubo de espargimento de plástico oculto, descarga completa da parede traseira, regulador de fluxo incluído, cuba inclinada para o meio, 1 1/2" de resíduos, sifão não incluído, suportes de fixação de parede incluídos e conjunto de montagem. Largura 2400 mm
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A 
      Overall depth      235.00 mm
      Overall height      516.00 mm
      Overall width      2,400.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Trough urinal
      Water inlet     Concealed
      Water outlet      Exposed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000056971
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosTrough urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)516
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)235
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)23
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSlab urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África