Publicar produtos
Toilet brush holder BS686
Toilet brush holder BS686

    Toilet brush holder BS686

    Traduzido por Google,
    Suporte para escova de sanita para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,9 mm, escova de nylon branca com limpador de aro de descarga, bandeja de gotejamento integrada, escova deve ser engatada, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 135 x 235 x 135 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      235.00 mm
      Overall width      135.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057078
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosToilet brush holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)235
    • Largura (mm)135
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África