Publicar produtos
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674
HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    HEAVY-DUTY Toilet roll holder HDTX674

    Traduzido por Google,
    Suporte para rolos de papel higiênico para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 14 mm (2 mm), a caixa é mantida no lugar por uma haste de aço inoxidável fixada na placa de montagem e uma trava de segurança, retirada do papel sobre a borda de corte , para três rolos com máx. 120 mm de largura e máx. Ø 115 mm, sem fusos, rolos de reserva visíveis, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 130 x 415 x 150 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      150.00 mm
      Overall height      415.00 mm
      Overall width      130.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      3.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      115.00 mm
      Maximum width of consumable      120.00 mm
      Spindle      No

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057081
    • Familia de productoPrison units
    • Grupo de produtosWC-roll holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)415
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)150
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)4.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África