Publicar produtos
SIRIUS wash trough BS324N
SIRIUS wash trough BS324N

    SIRIUS wash trough BS324N

    Traduzido por Google,
    Calha de lavagem SIRIUS para montagem embutida, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material de 0,8 mm / painéis laterais de 1,2 mm, sem costura, painel frontal sem placa de atrito, aterragem de torneira de 75 mm, sem furos de torneira, sem transbordamento, desperdício à direita, Filtro de tubo vertical G 1 1/2 B de plástico, inclui vedações e garras de fixação para montagem embutida. Dimensões 670 x 281 x 520 mm (L x A x P) Dimensões da tigela 620 x 281 x 420 mm (L x A x P) Tamanho do corte 655 x 505 mm (L x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      520.00 mm
      Overall height      281.00 mm
      Overall width      670.00 mm
      Type of mounting      Inset mounting
      Bowl height      281.00 mm
      Bowl depth      420.00 mm
      Bowl width      620.00 mm
      Overflow       Standpipe overflow
      Number of tap holes      0.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Spillway      No
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Multi purpose sink

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2030045757
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)281
    • Largura (mm)670
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)6.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriçãoJanitorial sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África