Publicar produtos
Clothes hook CHRX690
Clothes hook CHRX690

    Clothes hook CHRX690

    Traduzido por Google,

    Gancho de pano duplo para montagem na parede, aço inoxidável grau 304L, acabamento acetinado, dois furos para fixação, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável.

    Dimensões 30 x 158 x 100 mm (L x A x P)

    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      100.00 mm
      Overall height      158.00 mm
      Overall width      30.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      2.00000
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057150
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)158
    • Largura (mm)30
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHolders and hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África