Publicar produtos
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260
MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    MAXIMA Commercial sink MAXS222-260

    Traduzido por Google,
    Lava-louça comercial e estrutura soldada, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, duas cubas soldadas sem transbordo, sem transbordamento e rebordo da torneira de 80 mm, dreno de 1 1/2" com tubo de transbordamento de duas partes composto de aço inoxidável perfurado tubo e tubo de plástico, dreno com espingarda e inclinado para a tigela, placa de armazenamento à esquerda ou à direita, dreno no lado oposto da placa de armazenamento, dreno com suporte de aço inoxidável reforçado, suporte traseiro de 100 mm, estrutura inferior com tampa de 300 mm, pés 40 x 40 mm e altura ajustável até 25 mm, travessa na parte traseira para maior estabilidade, furos para montagem na parede pré-laserados Dimensões 2600 x 432 x 600 mm (L x A x P) Placa de drenagem direita
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 600.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width 2,600.00 mm
      Type of mounting Mounted on product
      Bowl height 300.00 mm
      Bowl width 400.00 mm
      Bowl depth 500.00 mm
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Drainer or storage Drainer and Storage
      Drainer position Right
      Drainer / storage board quantity 2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057712
    • Familia de productoCatering
    • Grupo de produtosCatering sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)432
    • Largura (mm)2600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoKitchen sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África