Publicar produtos
STRATOS Clothes hook STRX692
STRATOS Clothes hook STRX692

    STRATOS Clothes hook STRX692

    Traduzido por Google,
    Gancho para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, diâmetro do tubo de 17 mm, furo no fundo para fixação, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 18 x 38 x 60 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      38.00 mm
      Overall width      18.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000057979
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHooks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)38
    • Largura (mm)18
    • Profundidade (mm)60
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoClothes hooks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África