Publicar produtos
AQUALINE urinal flush valve AQRM460
AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    AQUALINE urinal flush valve AQRM460

    Traduzido por Google,
    Válvula de descarga para urinol AQUALINE DN 15 para instalação em superfície, quantidade de descarga e caudal regulável, com regulador de quantidade de água bloqueável, tubo de entrada e conector, latão cromado polido, tampa de pressão e encaixe de rosca em plástico cromado.
    Especificação
    • Type of mounting Wall mounting
      Type of operation Manual operation
      Diameter nominal DN 15
      Calculation flow rate cold water 0.30 liter per second
      Functional principle Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure 1.00 bar
      Inlet size G 1/2 B
      Type of flushing fitting Urinal flush valve
      Material fitting Brass
      Sound insulation 2
      Surface finish fitting Chromed
      Protective shutdown No
      Maximum flow pressure 4.00 bar
      Maximum flushing flow 0.70 liter per second
      Maximum flush water volume 4.00 liter
      Minimum flushing flow 0.30 liter per second
      Minimum flush water volume 2.00 liter
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000065995
    • Familia de productoFlushing systems
    • Grupo de produtosSelf closing urinal flushing systems
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoUrinal flushing valves

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África