Publicar produtos
RODAN hygiene waste bin RODX611
RODAN hygiene waste bin RODX611

    RODAN hygiene waste bin RODX611

    Traduzido por Google,
    Toalhas sanitárias e recipiente de descarte para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, aprox. Capacidade de 3,7 litros, recipiente de plástico removível no interior, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 200 x 295 x 165 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      No
      Filling volume      3.70 liter
      Lid      Yes
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      165.00 mm
      Overall height      295.00 mm
      Overall width      200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090063
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHygiene bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)295
    • Largura (mm)200
    • Profundidade (mm)165
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)2.28
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary towel disposal bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África