Publicar produtos
RODAN soap dispenser RODX619E
RODAN soap dispenser RODX619E

    RODAN soap dispenser RODX619E

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão para montagem embutida, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, adequado para sabonetes líquidos e loções, tanque de sabão de 1 litro, botão na frente, inclui parafusos de aço inoxidável e cavilhas. Dimensões 241 x 243 x 132 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      132.00 mm
      Overall height      243.00 mm
      Overall width      241.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090069
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)243
    • Largura (mm)241
    • Profundidade (mm)132
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África