Publicar produtos
RODAN electronic soap dispenser RODX625
RODAN electronic soap dispenser RODX625

    RODAN electronic soap dispenser RODX625

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão sem toque para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, tampa frontal dobrada, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, atividade do sensor infravermelho para operação sem toque, display LED mostra o status da bateria, precisa de 4 peças . Pilhas alcalinas AA de 1,5 V, adequadas para sabonetes líquidos e loções, tanque de sabão de 800 ml, dependendo do sabão é dispensado entre 0,6 e 1,1 ml, altura de montagem > 300 mm acima do lavatório ou tampo da mesa, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 120 x 296 x 107 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      107.00 mm
      Overall height      296.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      4.00000
      Type of batteries AA Mignon      battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090070
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)296
    • Largura (mm)120
    • Profundidade (mm)107
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.14
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África