Publicar produtos
RODAN toilet brush holder RODX687
RODAN toilet brush holder RODX687

    RODAN toilet brush holder RODX687

    Traduzido por Google,
    Suporte para escova sanitária para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, frente dobrada, tampa fechada para a frente, com escova de nylon branca com limpador de aro de descarga, abertura de extração à esquerda ou à direita, dependendo da montagem, plástico removível bandeja de gotejamento, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 107 x 230 x 97 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      97.00 mm
      Overall height      230.00 mm
      Overall width      107.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush       Nylon

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100000
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosToilet brush holders
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)230
    • Largura (mm)107
    • Profundidade (mm)97
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.83
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoToilet brush holders

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África