Publicar produtos
CAMPUS urinal stand BS552
CAMPUS urinal stand BS552

    CAMPUS urinal stand BS552

    Traduzido por Google,
    Urinol de chão, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,5 mm, espaçadores de botões de entrada traseira 1/2" a espaçamentos de 600 mm, resíduos perfurados planos de 1 1/2". Largura 1800 milímetros
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      260.00 mm
      Overall height      1,076.00 mm
      Overall width      1,800.00 mm
      Type of mounting        Wall and floor mounting
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Outlet size      G 1 1/2
      Inlet size      G 1/2 B
      Minimum flushing capacity      6.00 liter
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Urinal stand
      Water inlet      Concealed
      Water outlet      Concealed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100032
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosTrough urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-04-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1076
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)260
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)42
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSlab urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África