Publicar produtos
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S
CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    CAMPUS Wall hung WC pan, barrier-free CMPX594S

    Traduzido por Google,
    Sanita suspensa para deficientes, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,6 mm, certificado de descarga conforme EN 997, aro de descarga oculto com mín. Capacidade de descarga de 4 litros, com saída de sifão em 'P' horizontal de 100 mm de diâmetro, área de assento prensada afunilada para o centro, todas as bordas curvadas, fixação com placa de montagem incluída conforme EN 33, incluindo parafusos de segurança. Com almofadas de assento
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      700.00 mm
      Overall height      363.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size      DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic seat pad 
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100148
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)363
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)15.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África