Publicar produtos
CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G
CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G

    CAMPUS Floor standing WC pan CMPX597G

    Traduzido por Google,
    Sanita de chão com cobertura até ao chão, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,6 mm, certificado de descarga segundo EN 997, jante de descarga oculta com mín. Capacidade de descarga de 4 litros, com saída de sifão em 'P' horizontal de 100 mm de diâmetro, área de assento prensada afunilada para o centro, todas as bordas curvadas, fixação com placa de montagem incluída conforme EN 33, incluindo parafusos de segurança. Descarga de 4 litros com aprovação EN997. Com assento de sanita cinza
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      500.00 mm
      Overall height      456.00 mm
      Overall width      360.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Outlet size      DN 100
      Inlet size DN 55
      Minimum flushing capacity      4.00 liter
      Type of toilet seat      Synthetic hinged seat with lid
      Type of WC      Wall hung
      Toilet seat colour      Grey

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100157
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosWCs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-24
    • Número de edição1
    • Altura (mm)456
    • Largura (mm)360
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)17.08
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWC pans

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África