Publicar produtos
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    Traduzido por Google,
    Controlador a moedas AQUAPAY para fornecimento de água carregável para controlar um chuveiro aberto A3000. A duração do banho para uma moeda é selecionável em passos de um segundo até um total de 8 minutos, pré-ajustado para 3 minutos. Interrupção automática da duração do banho quando a água não está sendo retirada. Carcaça robusta em aço inoxidável para montagem na parede com trava de segurança. Modelo para moedas EURO 0,50, 24 V DC.
    Especificação
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 3
      Token Coin 0.5
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100342
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosPay water dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_08_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoCoin-operated locks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África