Publicar produtos
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    Traduzido por Google,
    Controlador a moedas AQUAPAY para fornecimento de água carregável para controlar 2 - 31 chuveiros abertos A3000. Display para guia do usuário e mostrando chuveiros gratuitos, selecionável via tecla. A duração do banho para um token é selecionável em etapas de um segundo até um total de 8 minutos, predefinida para 3 minutos. Interrupção automática da duração do banho quando a água não está sendo retirada. Carcaça robusta em aço inoxidável para montagem na parede com trava de segurança. Modelo para fichas, 24 V DC. Dimensões 240 x 220 x 130 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100418
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de produtosPay water dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)220
    • Largura (mm)240
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)3.53
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Uniclass 2015 CódigoSs_75_70_52_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater supply control systems

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África