Publicar produtos
CAMPUS urinal CMPX538E
CAMPUS urinal CMPX538E

    CAMPUS urinal CMPX538E

    Traduzido por Google,
    Urinol simples para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1,2 mm, cuba oval, espalhador de aço inoxidável 1/2", saída horizontal oculta na parede, montagem e fixação conforme EN 80, parafusos ocultos, sifão incluído DN 50 , inclui suporte de montagem e dreno abobadado. Com espalhador de aço inoxidável 1/2", para cisterna exposta e tubulação de esgoto.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Domed waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water flushed
      Type of urinal      Single urinal
      Water inlet      Concealed
      Water outlet       Concealed

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100769
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosSingle urinals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)733
    • Largura (mm)313
    • Profundidade (mm)341
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSouth Africa
    • Fabricado emSouth Africa
    • Peso líquido (Kg)8.55
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África