Publicar produtos
Strainer waste ZANMW901
Strainer waste ZANMW901

    Strainer waste ZANMW901

    Traduzido por Google,
    Resíduo do filtro, parte inferior da válvula em plástico, placa do filtro em aço inoxidável, diâmetro 55 mm, conexão G 1 1/4 B.
    Especificação
    • Quantity      1.00000
      Quantity uom      Piece

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000100854
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosComplementary parts wash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)65
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.03
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_55_96_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins wastes

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África