Publicar produtos
SIRIUS utility sink BS330
SIRIUS utility sink BS330

    SIRIUS utility sink BS330

    Traduzido por Google,
    Lavatório de uso geral para montagem na parede, aço inoxidável, acabamento acetinado, espessura do material 1 mm, cuba soldada sem costura com dimensões 500 x 380 x 230 mm, bordas arredondadas, com rebordo da torneira de 70 mm, pé traseiro de 40 mm, 1 1/2" bujão residual com tubo de descarga de plástico, drenagem centralizada, suportes de montagem pré-soldados, incluindo parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 600 x 276 x 500 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 500.00 mm
      Overall height 276.00 mm
      Overall width 600.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Bowl height 230.00 mm
      Bowl depth 380.00 mm
      Bowl width 500.00 mm
      Overflow Standpipe overflow
      Tap ledge Yes
      Waste size DN 40
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Standpipe strainer
      Spillway No
      Splash back height 40.00 mm
      Outlet size G 1 1/2 B
      Number of waste holes 1
      Number of wash places 1
      Bowl construction Radius corners
      Brushes Without brushes
      Drainer or storage No
      Grid No
      Wash riffle No
      Sump No
      Sump basket No
      Type of utility sink Multi purpose sink
      Sump basket No
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000090081
    • Familia de productoUtility sinks
    • Grupo de produtosMulti purpose sinks
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)276
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFinland
    • Fabricado emFinland
    • Peso líquido (Kg)7.58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSinks
    • Número OmniClass23-31 13 19 19
    • Título OmniclassService Sinks

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África