Publicar produtos
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Traduzido por Google,
    Placa de ligação para mictório NIAGARA CMPX551 - CMPX555, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 1 mm. Para cobrir a articulação relacionada de combinações de urinóis.
    Especificação
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101123
    • Familia de productoUrinals / WC
    • Grupo de produtosComplementary parts urinals / wc
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)365
    • Largura (mm)38
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)0.19
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Mictórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_93_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSlab urinals

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África