Publicar produtos
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    Arquivado

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Especificação
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101165
    • Familia de productoWater management
    • Grupo de produtosComplementary parts water management
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)209
    • Largura (mm)164
    • Profundidade (mm)80
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.62
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriçãoThermostatic mixing valves