Publicar produtos
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Traduzido por Google,
    Armário base para lavatório de sala de aula em aglomerado revestido a melamina, cor branca. Móvel de chão fechado em três lados com rodapé preto e pés reguláveis, porta frontal com puxador e fechadura de cilindro, dobradiça da porta esquerda ou direita. Dobradiça da porta direita
    Especificação
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000107664
    • Familia de productoWash place solutions
    • Grupo de produtosWashroom furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)17
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoClassroom storage units
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África