Publicar produtos
RODAN hygiene bag dispenser RODX191
RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    RODAN hygiene bag dispenser RODX191

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sacos higiênicos para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, bordas não soldadas, alça interna para segurar o pacote, retirada pela frente, incl. fita autoadesiva dupla face pré-montada e parafusos e buchas de aço inoxidável, inclui pano de limpeza para limpar a superfície de colagem. Dimensões 91 x 150 x 21 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      24.00 mm
      Overall height     150.00 mm
      Overall width      93.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      30.00000
      Filling quantity uom      Pieces
      Type of consumable      Hygiene bag
      Type of operation      Manual operation

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101218
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosHygiene bag dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-07-25
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)91
    • Profundidade (mm)21
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary towel disposal bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África