Publicar produtos
RODAN foam soap dispenser RODX616
RODAN foam soap dispenser RODX616

    RODAN foam soap dispenser RODX616

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão em espuma para montagem na parede, aço inoxidável, superfície com acabamento acetinado, espessura do material 0,8 mm, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, janelas de inspeção nas laterais, adequado para sabão em espuma Franke (não incluído no escopo de entrega), alavanca de puxar em aço inoxidável, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Dimensões 116 x 326 x 135 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      326.00 mm
      Overall width      116.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      650.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Foam soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Single-use bag
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101222
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosSoap dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)326
    • Largura (mm)116
    • Profundidade (mm)135
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.643
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África