Publicar produtos
RODAN waste bin RODX604
RODAN waste bin RODX604

    RODAN waste bin RODX604

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem na parede, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa dobrável com fecho automático, com suporte para sacos integrado, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, inclui parafusos e buchas de aço inoxidável. Capacidade aprox. 13 litros Dimensões 355 x 540 x 110 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      13.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      540.00 mm
      Overall width      355.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101345
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)540
    • Largura (mm)355
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.47
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África