Publicar produtos
RODAN waste bin RODX606E
RODAN waste bin RODX606E

    RODAN waste bin RODX606E

    Traduzido por Google,
    Caixote do lixo para montagem embutida, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm, tampa dobrável com fecho automático, com suporte para sacos integrado, fechadura cilíndrica com chave padrão Franke, inclusive parafusos e buchas de aço inoxidável. Capacidade aprox. 45 litros Dimensões 535 x 750 x 153 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      750.00 mm
      Overall width      535.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101348
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosWaste bins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)750
    • Largura (mm)535
    • Profundidade (mm)153
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)8.34
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaste bins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África