Publicar produtos
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607

    RODAN bag holder E-RODX607

    Traduzido por Google,
    Suporte de saco para caixote do lixo RODX607, para aparafusar, aço inoxidável, superfície acetinada, espessura do material 0,8 mm / 6 mm, articulado, incl. parafusos e porcas de aço inoxidável.
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101350
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosComplementary parts accessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-07-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)441
    • Profundidade (mm)171
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)0.24
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Caixotes do lixo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_07_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-mounted furniture support rails

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África