Publicar produtos
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO320
ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO320

    ALL-IN-ONE washbasin unit ALIO320

    Traduzido por Google,
    Unidade de lavagem para instalação na parede, antivandalismo, particularmente indicada para instalações sanitárias públicas em parques de estacionamento e parques de estacionamento. Componentes de função acessíveis através da sala de serviço. Unidade completa com caixa, área do usuário e cuba em aço inoxidável, superfície escovada, soldada. Dimensões 475 x 530 x 390 mm (L x A x P) Projeção da cuba 125 mm Para entrega de água e sabão com controle sequencial para secador de mãos
    Especificação
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 390.00 mm
      Overall height 530.00 mm
      Overall width 475.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Bowl height 40.00 mm
      Bowl depth 370.00 mm
      Bowl width 330.00 mm
      Overflow No
      Number of tap holes 0
      Tap ledge No
      Bowl finish Satin finish
      Type of waste kit Welded perforated waste (non removable)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000101444
    • Familia de productoWash basins
    • Grupo de produtosWash basins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)530
    • Largura (mm)475
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)10.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África