Publicar produtos
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel para instalação frontal ou superior, aço inoxidável, superfícies com acabamento acetinado, resistência do material 1 mm, capacidade para 600 peças de toalhas de papel de camada única dobradas em C. Pode ser preenchido a partir do topo. Dimensões 330 x 445 x 180 mm (L x A x P)
    Especificação
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102672
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosPaper towel dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)445
    • Largura (mm)330
    • Profundidade (mm)180
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)4.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África