Publicar produtos
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    Arquivado

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Especificação
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2000102701
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShelves
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)110
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited Arab Emirates
    • Fabricado emUnited Arab Emirates
    • Peso líquido (Kg)1.54
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom shelves